(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La espuma Buna-N/PVC exhibe una excelente absorción de impactos y buenas propiedades de resistencia química. También conocida como espuma de células trituradas, la espuma semicerrada es muy adaptable como una espuma de células abiertas, pero forma un sello hermético y evita que el aire, el agua y los fluidos la atraviesen como una espuma de células cerradas.
Tipo de célula: Celda semicerrada
Firmeza: Extra suave (0 - 4 psi)
Deflexión por compresión @25%: 0,4 psi
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material general | Esponja | Longitud(pulgada) | 120 | Material, detalles | Buna-N |
---|---|---|---|---|---|
Color | Negro | independiente | 25 psi | Textura | texturizado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente