(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tira de espuma microcelular de larga duración - poliuretano

Tira de espuma microcelular de larga duración - poliuretano

Estas tiras de espuma tienen una estructura microcelular. El poliuretano resiste períodos de compresión prolongados y repetitivos durante más tiempo que otros materiales de espuma. La espuma de poliuretano es un material versátil que se utiliza para absorber impactos y amortiguar. Es un excelente amortiguador y se usa a menudo dentro de dispositivos y equipos que deben durar varios años, como teléfonos, automóviles y cascos.

Tipo de célula: Celda abierta.

Firmeza: Suave (5 - 8 psi)

Deflexión por compresión @25%: 6 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-MCP-1
ZUSA-MCP-2
ZUSA-MCP-3
ZUSA-MCP-4
ZUSA-MCP-5
ZUSA-MCP-6
ZUSA-MCP-7
ZUSA-MCP-8
ZUSA-MCP-9
ZUSA-MCP-10
ZUSA-MCP-11
ZUSA-MCP-12
ZUSA-MCP-13
ZUSA-MCP-14
ZUSA-MCP-15
ZUSA-MCP-16
ZUSA-MCP-17
ZUSA-MCP-18
ZUSA-MCP-19
ZUSA-MCP-20
ZUSA-MCP-21
ZUSA-MCP-22
ZUSA-MCP-23
ZUSA-MCP-24
ZUSA-MCP-25
ZUSA-MCP-26
ZUSA-MCP-27
ZUSA-MCP-28
ZUSA-MCP-34
ZUSA-MCP-35
ZUSA-MCP-36
ZUSA-MCP-37
ZUSA-MCP-38
ZUSA-MCP-39
ZUSA-MCP-40
ZUSA-MCP-41
ZUSA-MCP-42
ZUSA-MCP-43
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81/4120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81/2120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/83/4120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/83/8120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/82120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/161/4120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/161/2120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/163/4120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/163/8120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/161120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/162120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41/4120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/41/2120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/43/4120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/43/8120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/42120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/81/2120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/83/4120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/83/8120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/81120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/82120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/21/2120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/23/4120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/23/8120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/21120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/22120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/81212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/161212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/41212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/81212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/21212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/81/224Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/165424Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/45424Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/85424Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/25424Plano

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Esponja Material, detalles Poliuretano Color Negro
independiente 40 psi Textura Liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico