(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La espuma de polietileno es un material versátil con buena resistencia química que se utiliza para absorber impactos y amortiguar. Estas láminas están hechas de polietileno reticulado que mejora la solidez y la resistencia química.
Tipo de célula: celda cerrada
Firmeza: Suave (5 - 8 psi)
Deflexión por compresión @25%: 7 psi
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material general | Esponja | Material, detalles | Esponja de polietileno | Color | Gris |
---|---|---|---|---|---|
independiente | 40 psi | Textura | Liso |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente