(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Estos rollos de tela resisten altas tensiones y flexiones y tienen un inserto de tela. A menudo se utilizan como juntas de brida, empaquetaduras de diafragma y en otras aplicaciones con compresión intensa. SBR es una buena opción económica para uso general y ofrece buena resistencia a la abrasión.
Durómetro: 75 A
Alargamiento: 2.8
Resistencia al desgarre: 18 N/mm
Conjunto de compresión: 0.35
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material general | Caucho | Cinta adhesiva | sin adhesivo | Ancho(pulgada) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Material, detalles | caucho SBR | Color | Negro | independiente | 800 psi |
Textura | Liso |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente