(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lámina de caucho de alta resistencia reforzada con tela - neopreno

Lámina de caucho de alta resistencia reforzada con tela - neopreno

Estas láminas de caucho de alta resistencia tienen un inserto de tela y resisten altas tensiones y flexión. A menudo se utilizan como juntas de brida, empaquetaduras de diafragma y en otras aplicaciones con compresión intensa. El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes.

Durómetro: 60 A

Alargamiento: 3.5

Resistencia al desgarre: 20 N/mm

Conjunto de compresión: 0.33

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-RS-NFR70-9
BULK-RS-NFR70-10
BULK-RS-NFR70-12
BULK-RS-NFR70-16
BULK-RS-NFR70-17
BULK-RS-NFR70-19
BULK-RS-NFR70-23
BULK-RS-NFR70-24
BULK-RS-NFR70-26
BULK-RS-NFR70-44
BULK-RS-NFR70-45
BULK-RS-NFR70-47
BULK-RS-NFR70-51
BULK-RS-NFR70-52
BULK-RS-NFR70-54
BULK-RS-NFR70-219
BULK-RS-NFR70-220
BULK-RS-NFR70-222
BULK-RS-NFR70-226
BULK-RS-NFR70-227
BULK-RS-NFR70-229
BULK-RS-NFR70-235
BULK-RS-NFR70-236
BULK-RS-NFR70-237
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/163612Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/83612Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/43612Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/163636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/83636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/43636Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/81212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/41212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/163636Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/83636Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/43636Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/1666Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/866Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/466Plano
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/1666Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/866Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/466Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/163624Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/83624Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/43624Plano

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Caucho Material, detalles Neopreno Color Negro
independiente 1.500 psi Textura Liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico