(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Este Buna-N es más ligero y más fácil de comprimir que otras espumas de neopreno. Buna-N muestra una resistencia excelente y es la opción estándar cuando se requiere resistencia al aceite. Se encuentra comúnmente en aplicaciones relacionadas con la automoción, motores, sistemas de combustible, marina y petróleo y gas. Este material también resiste el agua y los productos químicos suaves.
Tipo de célula: celda cerrada
Firmeza: Extra suave (0 - 4 psi)
Deflexión por compresión @25%: 3 psi
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material general | Esponja | Ancho(pulgada) | 36 | Material, detalles | Buna-N |
---|---|---|---|---|---|
Color | Negro | independiente | 70 psi | Textura | Liso |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente