(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Estas láminas tienen una textura entrecruzada que proporciona una superficie de agarre antideslizante. El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes.
Durómetro: 40 A
Alargamiento: 3.5
Resistencia al desgarre: 20 N/mm
Conjunto de compresión: 0.33
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material general | Caucho | Material, detalles | Neopreno | Color | Negro |
---|---|---|---|---|---|
independiente | 1.000 psi | Textura | texturizado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente