(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El poliuretano tiene excepcionales cualidades de resistencia a la tracción, resistencia al desgarro y absorción de impactos. Es mucho más resistente que los materiales de caucho comparables y se utiliza a menudo para aplicaciones de alta tensión y alto desgaste.
Durómetro: 60 A
Alargamiento: 4.5
Resistencia al desgarre: 50 N/mm
Conjunto de compresión: 0.25
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material general | Caucho | Ancho(pulgada) | 36 | Material, detalles | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Color | Ámbar | independiente | 3000 psi | Textura | Liso |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente