(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Lámina de caucho butílico - durómetro 60 A

Lámina de caucho butílico - durómetro 60 A

La lámina de caucho butílico se utiliza a menudo en aplicaciones herméticas y es bien conocida por su impermeabilidad al aire. También se le conoce como isobutileno isopreno.

Durómetro: 60 A

Alargamiento: 3

Resistencia al desgarre: 25 N/mm

Conjunto de compresión: 0.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-RS-BTL60-4
BULK-RS-BTL60-5
BULK-RS-BTL60-6
BULK-RS-BTL60-7
BULK-RS-BTL60-8
BULK-RS-BTL60-9
BULK-RS-BTL60-10
BULK-RS-BTL60-11
BULK-RS-BTL60-12
BULK-RS-BTL60-22
BULK-RS-BTL60-23
BULK-RS-BTL60-24
BULK-RS-BTL60-25
BULK-RS-BTL60-26
BULK-RS-BTL60-27
BULK-RS-BTL60-28
BULK-RS-BTL60-29
BULK-RS-BTL60-30
BULK-RS-BTL60-41
BULK-RS-BTL60-42
BULK-RS-BTL60-44
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/81212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/41212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/161224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/81224Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/41224Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/161236Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/81236Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/41236Plano
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/161212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/81212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/41212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/161224Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/81224Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/41224Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/161236Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/81236Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/41236Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/163660Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/43660Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/83660Plano

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Caucho Material, detalles Caucho de butilo blanco (IIR) Color Negro
independiente 1200 psi Textura Liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico