(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tira de caucho butílico - durómetro 60 A

Tira de caucho butílico - durómetro 60 A

El caucho de butilo, también conocido como isobutileno isopreno, es conocido por su impermeabilidad al aire y se utiliza a menudo en aplicaciones herméticas.

Durómetro: 60 A

Alargamiento: 3

Resistencia al desgarre: 25 N/mm

Conjunto de compresión: 0.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-RS-BTL60-13
BULK-RS-BTL60-14
BULK-RS-BTL60-15
BULK-RS-BTL60-16
BULK-RS-BTL60-17
BULK-RS-BTL60-18
BULK-RS-BTL60-19
BULK-RS-BTL60-20
BULK-RS-BTL60-21
BULK-RS-BTL60-31
BULK-RS-BTL60-32
BULK-RS-BTL60-33
BULK-RS-BTL60-34
BULK-RS-BTL60-35
BULK-RS-BTL60-36
BULK-RS-BTL60-37
BULK-RS-BTL60-38
BULK-RS-BTL60-39
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/162Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/82Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/42Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/164Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/84Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/44Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/166Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/86Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/46Plano
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/162Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/82Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/42Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/164Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/84Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/44Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/166Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/86Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/46Adhesivo acrílico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Caucho Longitud(pulgada) 36 Material, detalles Caucho de butilo blanco (IIR)
Color Negro independiente 1200 psi Textura Liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico