(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rollo de caucho butílico - durómetro 60 A

Rollo de caucho butílico - durómetro 60 A

El caucho butílico es bien conocido por su impermeabilidad al aire y se utiliza a menudo en aplicaciones herméticas. También se le conoce como isobutileno isopreno.

Durómetro: 60 A

Alargamiento: 3

Resistencia al desgarre: 25 N/mm

Conjunto de compresión: 0.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-RS-BTL60-1
BULK-RS-BTL60-2
BULK-RS-BTL60-3
BULK-RS-BTL60-40
BULK-RS-BTL60-43
BULK-RS-BTL60-46
BULK-RS-BTL60-47
BULK-RS-BTL60-48
BULK-RS-BTL60-49
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
1 Pieza(s)

51 Días

1/161800
1 Pieza(s)

13 Días

1/8720
1 Pieza(s)

51 Días

1/4720
1 Pieza(s)

81 Días

1/16120
1 Pieza(s)

81 Días

1/8120
1 Pieza(s)

81 Días

1/8600
1 Pieza(s)

81 Días

1/16300
1 Pieza(s)

81 Días

1/4120
1 Pieza(s)

81 Días

1/8180

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Caucho Cinta adhesiva sin adhesivo Ancho(pulgada) 36
Material, detalles Caucho de butilo blanco (IIR) Color Negro independiente 1200 psi
Textura Liso Tipo de respaldo Plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico