(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lámina de caucho Hypalon - durómetro 60 A

Lámina de caucho Hypalon - durómetro 60 A

La lámina de caucho Hypalon se utiliza a menudo como revestimiento exterior de protección y se destaca por su buena resistencia química y al agua. Se puede utilizar como alternativa al neopreno.

Durómetro: 60 A

Alargamiento: 3.5

Resistencia al desgarre: 25 N/mm

Conjunto de compresión: 0.4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-RS-HPN60-6
BULK-RS-HPN60-7
BULK-RS-HPN60-8
BULK-RS-HPN60-9
BULK-RS-HPN60-10
BULK-RS-HPN60-11
BULK-RS-HPN60-12
BULK-RS-HPN60-13
BULK-RS-HPN60-14
BULK-RS-HPN60-15
BULK-RS-HPN60-16
BULK-RS-HPN60-17
BULK-RS-HPN60-18
BULK-RS-HPN60-19
BULK-RS-HPN60-20
BULK-RS-HPN60-36
BULK-RS-HPN60-37
BULK-RS-HPN60-38
BULK-RS-HPN60-39
BULK-RS-HPN60-40
BULK-RS-HPN60-41
BULK-RS-HPN60-42
BULK-RS-HPN60-43
BULK-RS-HPN60-44
BULK-RS-HPN60-45
BULK-RS-HPN60-46
BULK-RS-HPN60-47
BULK-RS-HPN60-64
BULK-RS-HPN60-66
BULK-RS-HPN60-68
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/161212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/321212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/81212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/161212Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/41212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/161224Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/321224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/81224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/161224Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/41224Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/161236Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/321236Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/81236Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/161236Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/41236Plano
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/161212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/81212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/161212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/41212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/161224Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/81224Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/41224Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/161236Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/321236Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/81236Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/161236Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/41236Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/163660Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/43660Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/83660Plano

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Caucho Material, detalles caucho hipalon Color Negro
independiente 1.500 psi Textura Liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico