(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las aplicaciones de las tiras de espuma de silicona incluyen juntas, protectores térmicos, cortafuegos, cojines y aislamientos para una amplia variedad de aplicaciones. La silicona muestra una excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, a la deformación por compresión, a los productos químicos y a la intemperie. Aplicaciones
Tipo de célula: celda cerrada
Firmeza: Medio (9 - 13 psi)
Deflexión por compresión @25%: 10 psi
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material general | Esponja | Longitud(pulgada) | 120 | Color | Azul |
---|---|---|---|---|---|
independiente | 90 psi | Textura | texturizado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente