(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rollo de espuma de silicona

Rollo de espuma de silicona

Estos rollos de espuma de silicona tienen una excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, a la deformación por compresión, a los productos químicos y a la intemperie. Algunas aplicaciones incluyen juntas, protectores térmicos, cortafuegos, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones.

Tipo de célula: celda cerrada

Firmeza: Medio (9 - 13 psi)

Deflexión por compresión @25%: 10 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSASSR-13
ZUSASSR-14
ZUSASSR-15
ZUSASSR-16
ZUSASSR-17
ZUSASSR-18
ZUSASSR-19
ZUSASSR-20
ZUSASSR-21
ZUSASSR-22
ZUSASSR-23
ZUSASSR-24
ZUSASSR-37
ZUSASSR-38
ZUSASSR-39
ZUSASSR-40
ZUSASSR-41
ZUSASSR-42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/16120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/8120Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/16120Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/4120Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/8120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/2120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/16360Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/8360Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/16360Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/4360Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/8360Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/2360Plano
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/16120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/8120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/16120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/4120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/8120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/2120Adhesivo de alta temperatura
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Esponja Ancho(pulgada) 36 Color Rojo
independiente 100 psi Textura texturizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico