(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rollo de espuma de neopreno - ignífugo

Rollo de espuma de neopreno - ignífugo

Las aplicaciones comunes del rollo de espuma de neopreno incluyen juntas industriales para sellar agua, aire, polvo y otros elementos ambientales, juntas de automóviles y equipos deportivos. Este neopreno es más ligero y más fácil de comprimir que otras espumas de neopreno. También está listado por UL para retardo de llama.

Tipo de célula: celda cerrada

Firmeza: Extra suave (0 - 4 psi)

Deflexión por compresión @25%: 3 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSANSR-FR-101
ZUSANSR-FR-102
ZUSANSR-FR-103
ZUSANSR-FR-104
ZUSANSR-FR-105
ZUSANSR-FR-106
ZUSANSR-FR-107
ZUSANSR-FR-108
ZUSANSR-FR-109
ZUSANSR-FR-110
ZUSANSR-FR-111
ZUSANSR-FR-112
ZUSANSR-FR-113
ZUSANSR-FR-114
ZUSANSR-FR-115
ZUSANSR-FR-261
ZUSANSR-FR-262
ZUSANSR-FR-263
ZUSANSR-FR-264
ZUSANSR-FR-265
ZUSANSR-FR-266
ZUSANSR-FR-285
ZUSANSR-FR-286
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/16120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/8120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/4120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/8120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/2120Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/16120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/8120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/4120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/8120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/2120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/16360Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/8360Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/4360Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/8360Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/2360Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/4360Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1360Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1-1/272Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo272Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/4120Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/4120Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1120Adhesivo acrílico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Esponja Ancho(pulgada) 36 Material, detalles Neopreno
Color Negro independiente 60 psi Textura Liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico