(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Hoja de espuma de silicona

Hoja de espuma de silicona

La lámina de espuma de silicona tiene una excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, a la deformación por compresión, a los productos químicos y a la intemperie. Las aplicaciones incluyen juntas, protectores térmicos, cortafuegos, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones.

Tipo de célula: celda cerrada

Firmeza: Medio (9 - 13 psi)

Deflexión por compresión @25%: 10 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSASSR-1
ZUSASSR-2
ZUSASSR-3
ZUSASSR-4
ZUSASSR-5
ZUSASSR-6
ZUSASSR-7
ZUSASSR-8
ZUSASSR-9
ZUSASSR-10
ZUSASSR-11
ZUSASSR-12
ZUSASSR-25
ZUSASSR-26
ZUSASSR-27
ZUSASSR-28
ZUSASSR-29
ZUSASSR-30
ZUSASSR-31
ZUSASSR-32
ZUSASSR-33
ZUSASSR-34
ZUSASSR-35
ZUSASSR-36
ZUSASSR-101
ZUSASSR-102
ZUSASSR-103
ZUSASSR-104
ZUSASSR-105
ZUSASSR-106
ZUSASSR-107
ZUSASSR-108
ZUSASSR-109
ZUSASSR-110
ZUSASSR-111
ZUSASSR-112
ZUSASSR-119
ZUSASSR-120
ZUSASSR-121
ZUSASSR-122
ZUSASSR-123
ZUSASSR-124
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/161212Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/81212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/161212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/41212Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/81212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/21212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/161224Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/81224Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/161224Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/41224Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/81224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/21224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/161212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/161212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/41212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/81212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/21212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/161224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/81224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/161224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/81224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/21224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161212Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81212Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/161212Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/41212Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/81212Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/21212Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/161224Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/81224Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/161224Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/41224Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/81224Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/21224Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/163636Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/83636Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/163636Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/43636Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/83636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/23636Plano

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Esponja Color Rojo independiente 100 psi
Textura texturizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico