(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tiras, láminas y rollos de espuma de silicona

Tiras, láminas y rollos de espuma de silicona

La silicona muestra una excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, a la deformación por compresión, a los productos químicos y a la intemperie. Las aplicaciones incluyen juntas, protectores térmicos, cortafuegos, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones.

Tipo de célula: celda cerrada

Firmeza: Medio (9 - 13 psi)

Deflexión por compresión @25%: 10 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA731AMFS-1
ZUSA731AMFS-2
ZUSA731AMFS-3
ZUSA731AMFS-4
ZUSA731AMFS-5
ZUSA731AMFS-6
ZUSA731AMFS-7
ZUSA731AMFS-8
ZUSA731AMFS-9
ZUSA731AMFS-10
ZUSA731AMFS-11
ZUSA731AMFS-12
ZUSA731AMFS-13
ZUSA731AMFS-14
ZUSA731AMFS-15
ZUSA731AMFS-16
ZUSA731AMFS-17
ZUSA731AMFS-18
ZUSA731AMFS-19
ZUSA731AMFS-20
ZUSA731AMFS-21
ZUSA731AMFS-22
ZUSA731AMFS-23
ZUSA731AMFS-24
ZUSA731AMFS-25
ZUSA731AMFS-26
ZUSA731AMFS-27
ZUSA731AMFS-28
ZUSA731AMFS-29
ZUSA731AMFS-30
ZUSA731AMFS-31
ZUSA731AMFS-32
ZUSA731AMFS-33
ZUSA731AMFS-34
ZUSA731AMFS-35
ZUSA731AMFS-36
ZUSA731AMFS-37
ZUSA731AMFS-38
ZUSA731AMFS-39
ZUSA731AMFS-40
ZUSA731AMFS-101
ZUSA731AMFS-102
ZUSA731AMFS-103
ZUSA731AMFS-104
ZUSA731AMFS-105
ZUSA731AMFS-106
ZUSA731AMFS-107
ZUSA731AMFS-108
ZUSA731AMFS-109
ZUSA731AMFS-110
ZUSA731AMFS-111
ZUSA731AMFS-112
ZUSA731AMFS-113
ZUSA731AMFS-114
ZUSA731AMFS-115
ZUSA731AMFS-116
ZUSA731AMFS-117
ZUSA731AMFS-118
ZUSA731AMFS-119
ZUSA731AMFS-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Color Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/81/4120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161/4120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/161/4120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41/4120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/81/2120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161/2120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/161/2120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41/2120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/81/2120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/21/236RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/161120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/81120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/2136RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81-1/2120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161-1/2120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/161-1/2120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41-1/2120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/81-1/2120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/21-1/236RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/82120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/162120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/162120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/42120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/82120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/2236RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/82 1/2120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/162 1/2120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/162 1/2120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/42 1/2120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/82 1/2120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/22 1/236RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/83120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/163120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/163120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/43120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/83120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/2336RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/165/8120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/85/8120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/165/8120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/45/8120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/85/8120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/25/836RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo5/85/836RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/163/4120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/83/4120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/163/4120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/43/4120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/83/4120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/23/436RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo5/83/436RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/43/436RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/167/8120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/87/8120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/167/8120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/47/8120RojoAdhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/87/8120RojoAdhesivo de alta temperatura

Cargando…

Información básica

Material general Esponja independiente 100 psi Textura texturizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico