(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las láminas de copolímero de acetal antiestáticas evitan la acumulación de cargas estáticas. Son resistentes al desgaste y no se expanden cuando se exponen al calor y la humedad, lo que los hace fáciles de mecanizar con tolerancias estrechas.
Clasificación de resistencia a la tracción: Bien
Clasificación de resistencia al impacto: Pobre
Clasificación de fricción: Resbaladizo
Clasificación de absorción de agua: Bien
Dureza: RockwellM80
Densidad: 0,051 libras/cu. En.
Rango de temperatura: -20° a 180°F
Especificaciones cumplidas: UL 94 HB
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PS-AC-ESD-1 |
PS-AC-ESD-2 |
PS-AC-ESD-3 |
PS-AC-ESD-4 |
PS-AC-ESD-5 |
PS-AC-ESD-6 |
PS-AC-ESD-7 |
PS-AC-ESD-8 |
PS-AC-ESD-9 |
PS-AC-ESD-10 |
PS-AC-ESD-11 |
PS-AC-ESD-12 |
PS-AC-ESD-13 |
PS-AC-ESD-14 |
PS-AC-ESD-15 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Poliacetal (POM, Duracon) | Calificar; nota | Estándar | Claridad | Opaco |
---|---|---|---|---|---|
independiente | 9,850 psi | Fuerza de impacto | 0,6 pies - libras/pulg. | Coeficiente de fricción | 0.35 |
Absorción de agua | 0.002 | Detallado, material | Copolímero de acetal |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente