(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lámina de plástico - PTFE, relleno de vidrio

Lámina de plástico - PTFE, relleno de vidrio

Las láminas de PTFE rellenas de vidrio tienen mayor rigidez y son más resistentes a la abrasión que el PTFE estándar. Se pueden mecanizar para ajustarse a tolerancias estrechas y tienen una superficie naturalmente resbaladiza y resistente a productos químicos.

Clasificación de resistencia a la tracción: Pobre

Clasificación de resistencia al impacto: Bien

Clasificación de fricción: muy resbaladizo

Clasificación de absorción de agua: Excelente

Dureza: 60D

Densidad: 0,080 libras/cu. En.

Rango de temperatura: -290° a 500°F

Especificaciones cumplidas: UL 94 HB

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PS-PTFE-GF-1
PS-PTFE-GF-2
PS-PTFE-GF-3
PS-PTFE-GF-4
PS-PTFE-GF-5
PS-PTFE-GF-6
PS-PTFE-GF-7
PS-PTFE-GF-8
PS-PTFE-GF-9
PS-PTFE-GF-10
PS-PTFE-GF-11
PS-PTFE-GF-12
PS-PTFE-GF-13
PS-PTFE-GF-14
PS-PTFE-GF-15
PS-PTFE-GF-16
PS-PTFE-GF-17
PS-PTFE-GF-18
PS-PTFE-GF-19
PS-PTFE-GF-20
PS-PTFE-GF-21
PS-PTFE-GF-22
PS-PTFE-GF-23
PS-PTFE-GF-24
PS-PTFE-GF-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Length A Dimension (Inch Product) Width B Dimension (Inch Product) Plate Thickness T Dimension (Inch Product) Espesor
(pulgada)
1 Pieza(s)

51 Días

48241/41/4
1 Pieza(s)

13 Días

48243/83/8
1 Pieza(s)

13 Días

48241/21/2
1 Pieza(s)

13 Días

48243/43/4
1 Pieza(s)

13 Días

482411
1 Pieza(s)

51 Días

661/41/4
1 Pieza(s)

13 Días

12121/41/4
1 Pieza(s)

81 Días

24121/41/4
1 Pieza(s)

81 Días

24241/41/4
1 Pieza(s)

13 Días

663/83/8
1 Pieza(s)

81 Días

12123/83/8
1 Pieza(s)

81 Días

24123/83/8
1 Pieza(s)

81 Días

24243/83/8
1 Pieza(s)

13 Días

661/21/2
1 Pieza(s)

13 Días

12121/21/2
1 Pieza(s)

81 Días

24121/21/2
1 Pieza(s)

81 Días

24241/21/2
1 Pieza(s)

13 Días

663/43/4
1 Pieza(s)

81 Días

12123/43/4
1 Pieza(s)

81 Días

24123/43/4
1 Pieza(s)

81 Días

24243/43/4
1 Pieza(s)

81 Días

6611
1 Pieza(s)

13 Días

121211
1 Pieza(s)

51 Días

241211
1 Pieza(s)

51 Días

242411

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE) Calificar; nota Estándar Claridad Opaco
independiente 2500 psi Fuerza de impacto 2,5 pies - libras/pulg. Coeficiente de fricción 0.08
Absorción de agua 0.0002 Detallado, material PTFE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico