(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Lámina de plástico -nylon, 6/6, rellena de vidrio

Lámina de plástico -nylon, 6/6, rellena de vidrio

El relleno de vidrio hace que este material sea más fuerte y resistente a la abrasión que el nailon 6/6 estándar. El nailon 6/6 tiene una superficie resbaladiza que reduce la fricción y el desgaste.

Clasificación de resistencia a la tracción: Excelente

Clasificación de resistencia al impacto: Pobre

Clasificación de fricción: muy resbaladizo

Clasificación de absorción de agua: Pobre

Dureza: RockwellM88

Densidad: 0,042 libras/cu. En.

Rango de temperatura: -40° a 230°F

Especificaciones cumplidas: UL 94 V-0

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PS-NYL-GF-1
PS-NYL-GF-2
PS-NYL-GF-3
PS-NYL-GF-4
PS-NYL-GF-5
PS-NYL-GF-6
PS-NYL-GF-7
PS-NYL-GF-8
PS-NYL-GF-9
PS-NYL-GF-10
PS-NYL-GF-11
PS-NYL-GF-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Length A Dimension (Inch Product) Width B Dimension (Inch Product) Plate Thickness T Dimension (Inch Product) Espesor
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

48241/21/2
1 Pieza(s)

13 Días

48243/43/4
1 Pieza(s)

13 Días

482411
1 Pieza(s)

13 Días

661/21/2
1 Pieza(s)

51 Días

24121/21/2
1 Pieza(s)

81 Días

24241/21/2
1 Pieza(s)

81 Días

663/43/4
1 Pieza(s)

51 Días

24123/43/4
1 Pieza(s)

51 Días

24243/43/4
1 Pieza(s)

13 Días

6611
1 Pieza(s)

13 Días

241211
1 Pieza(s)

81 Días

242411

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon MC Calificar; nota Estándar Color Negro
Claridad Opaco independiente 13.000 psi Fuerza de impacto 0,6 pies - libras/pulg.
Coeficiente de fricción 0.16 Absorción de agua 0.0075

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico