(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
PEEK es un material de alto rendimiento con una excelente resistencia a productos químicos agresivos. También tiene una excelente resistencia y puede soportar altas temperaturas.
Clasificación de resistencia a la tracción: Excelente
Clasificación de resistencia al impacto: Pobre
Clasificación de fricción: Resbaladizo
Clasificación de absorción de agua: Bien
Dureza: Rockwell M100
Densidad: 0,047 libras/cu. En.
Rango de temperatura: -20° a 480°F
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | PEEK | Calificar; nota | Estándar | Color | Beige |
---|---|---|---|---|---|
Claridad | Opaco | independiente | 13.500 psi | Fuerza de impacto | 1,0 pies - libras/pulg. |
Coeficiente de fricción | 0.25 | Absorción de agua | 0.002 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente