(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La barra de plástico PEI es resistente al agua caliente y al vapor. Es uno de los materiales más resistentes y tiene excelentes propiedades de aislamiento eléctrico.
Clasificación de resistencia a la tracción: Excelente
Clasificación de resistencia al impacto: Pobre
Clasificación de fricción: Resbaladizo
Clasificación de absorción de agua: Bien
Dureza: Rockwell M10
Densidad: 0,045 libras/cu. En.
Rango de temperatura: -20° a 330°F
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | PEI | Calificar; nota | Estándar | Color | Color ámbar |
---|---|---|---|---|---|
Claridad | semitransparente | independiente | 15,200 psi | Fuerza de impacto | 1,0 pies - libras/pulg. |
Coeficiente de fricción | 0.42 | Absorción de agua | 0.0025 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente