(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Película plástica - PTFE

Película plástica - PTFE

El PTFE es el más resbaladizo y resistente al desgaste. También tiene una excelente resistencia a temperaturas extremas y productos químicos.

Clasificación de resistencia a la tracción: Pobre

Clasificación de resistencia al impacto: Bien

Clasificación de fricción: muy resbaladizo

Clasificación de absorción de agua: Excelente

Densidad: 0,078 libras/cu. En.

Rango de temperatura: -290° a 500°F

Especificaciones cumplidas: FDA, UL 94 V-0

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-PTFE-1
BULK-PF-PTFE-2
BULK-PF-PTFE-3
BULK-PF-PTFE-4
BULK-PF-PTFE-5
BULK-PF-PTFE-6
BULK-PF-PTFE-7
BULK-PF-PTFE-8
BULK-PF-PTFE-9
BULK-PF-PTFE-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Length A Dimension (Inch Product) Espesor
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

600.002
1 Pieza(s)

13 Días

600.005
1 Pieza(s)

13 Días

601/100
1 Pieza(s)

13 Días

601/50
1 Pieza(s)

13 Días

601/25
1 Pieza(s)

13 Días

240.002
1 Pieza(s)

13 Días

240.005
1 Pieza(s)

13 Días

241/100
1 Pieza(s)

13 Días

241/50
1 Pieza(s)

13 Días

241/25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE) Calificar; nota Estándar Color Blanco
Width B Dimension (Inch Product) 12 Claridad Opaco independiente 3000 psi
Fuerza de impacto 3,5 pies - libras/pulg. Coeficiente de fricción 0.07 Absorción de agua 0.0001
Detallado, material PTFE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico