(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Película plástica - Polimida

Película plástica - Polimida

La poliimida tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y aislamiento eléctrico. También puede soportar temperaturas extremas.

Clasificación de resistencia a la tracción: Excelente

Clasificación de resistencia al impacto: No clasificado

Clasificación de fricción: No clasificado

Clasificación de absorción de agua: No clasificado

Dureza: No clasificado

Densidad: 0,051 libras/cu. En.

Rango de temperatura: -450° a 750°F

Especificaciones cumplidas: UL 94 V-0

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-PI-1
BULK-PF-PI-2
BULK-PF-PI-3
BULK-PF-PI-4
BULK-PF-PI-5
BULK-PF-PI-6
BULK-PF-PI-7
BULK-PF-PI-8
BULK-PF-PI-9
BULK-PF-PI-10
BULK-PF-PI-11
BULK-PF-PI-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Length A Dimension (Inch Product) Width B Dimension (Inch Product) Espesor
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

12120.001
1 Pieza(s)

13 Días

12120.002
1 Pieza(s)

13 Días

12120.005
1 Pieza(s)

13 Días

24240.001
1 Pieza(s)

13 Días

24240.002
1 Pieza(s)

13 Días

24240.005
1 Pieza(s)

13 Días

60240.001
1 Pieza(s)

13 Días

60240.002
1 Pieza(s)

13 Días

60240.005
1 Pieza(s)

13 Días

12120.001
1 Pieza(s)

13 Días

12120.002
1 Pieza(s)

13 Días

12120.005

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PET Calificar; nota Estándar Color Color ámbar
Claridad semitransparente independiente 16.000 psi Detallado, material polimida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico