(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Ángulo de 90 grados de plástico - policarbonato

Ángulo de 90 grados de plástico - policarbonato

El policarbonato es transparente para aplicaciones que requieren ver a través del y tiene una excelente resistencia a impactos y golpes.

independiente: 9.700 psi

Clasificación de resistencia a la tracción: Bien

Fuerza de impacto: 14,0 pies - libras/pulg.

Clasificación de resistencia al impacto: Excelente

Coeficiente de fricción: 0.53

Clasificación de fricción: No resbaladizo

Absorción de agua: 0.0013

Clasificación de absorción de agua: Bien

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PA-PC-1
BULK-PA-PC-2
BULK-PA-PC-3
BULK-PA-PC-4
BULK-PA-PC-5
BULK-PA-PC-6
BULK-PA-PC-7
BULK-PA-PC-8
BULK-PA-PC-9
BULK-PA-PC-10
BULK-PA-PC-11
BULK-PA-PC-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Ancho exterior
(pulgada)
altura exterior
(pulgada)
Ancho interior
(pulgada)
altura interior
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/2721/21/24/91
1 Pieza(s)

13 Días

1721111-4/9
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2721-1/21-1/21-4/94/9
1 Pieza(s)

51 Días

1/2121/21/24/91
1 Pieza(s)

51 Días

1121111-4/9
1 Pieza(s)

81 Días

1-1/2121-1/21-1/21-4/93/7
1 Pieza(s)

81 Días

1/2241/21/24/91
1 Pieza(s)

13 Días

1241111-4/9
1 Pieza(s)

51 Días

1-1/2241-1/21-1/21-4/94/9
1 Pieza(s)

81 Días

1/2361/21/24/91
1 Pieza(s)

81 Días

1361111-4/9
1 Pieza(s)

81 Días

1-1/2361-1/21-1/21-4/94/9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Policarbonato Dureza RockwellR120 Densidad 0,043 libras/cu. En.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico