(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Este rollo de espuma de neopreno firme es un material de uso común debido a su buen equilibrio entre resistencia al aceite, al agua y a la intemperie. Las aplicaciones comunes incluyen juntas industriales para sellar agua, aire, polvo y otros elementos ambientales, juntas de automóviles y equipos deportivos. Es más resistente y duradero que nuestra oferta estándar para las aplicaciones más exigentes.
Tipo de célula: celda cerrada
Firmeza: Firme (14+ psi)
Deflexión por compresión @25%: 20 psi
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material general | Esponja | Ancho(pulgada) | 36 | Material, detalles | Neopreno |
---|---|---|---|---|---|
Color | Negro | independiente | 200 psi | Textura | Liso |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente