(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de espuma de neopreno firme

Hoja de espuma de neopreno firme

La firme lámina de espuma de neopreno es más resistente y duradera que nuestra oferta estándar para las aplicaciones más exigentes. Es el material de espuma más utilizado debido a su buen equilibrio entre resistencia al aceite, al agua y a la intemperie. Las aplicaciones comunes incluyen juntas industriales para sellar agua, aire, polvo y otros elementos ambientales, juntas de automóviles y equipos deportivos.

Tipo de célula: celda cerrada

Firmeza: Firme (14+ psi)

Deflexión por compresión @25%: 20 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSANSR-F-201
ZUSANSR-F-202
ZUSANSR-F-203
ZUSANSR-F-204
ZUSANSR-F-205
ZUSANSR-F-206
ZUSANSR-F-207
ZUSANSR-F-208
ZUSANSR-F-209
ZUSANSR-F-210
ZUSANSR-F-211
ZUSANSR-F-212
ZUSANSR-F-213
ZUSANSR-F-214
ZUSANSR-F-215
ZUSANSR-F-216
ZUSANSR-F-217
ZUSANSR-F-218
ZUSANSR-F-219
ZUSANSR-F-220
ZUSANSR-F-221
ZUSANSR-F-222
ZUSANSR-F-223
ZUSANSR-F-224
ZUSANSR-F-225
ZUSANSR-F-226
ZUSANSR-F-227
ZUSANSR-F-228
ZUSANSR-F-229
ZUSANSR-F-230
ZUSANSR-F-236
ZUSANSR-F-237
ZUSANSR-F-238
ZUSANSR-F-239
ZUSANSR-F-240
ZUSANSR-F-241
ZUSANSR-F-242
ZUSANSR-F-243
ZUSANSR-F-244
ZUSANSR-F-245
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161212Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/81212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/41212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/81212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/21212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/161224Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/81224Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/41224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/81224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/21224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/161212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/81212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/21212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161224Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81224Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/41224Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/81224Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/21224Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/163612Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/83612Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/43612Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/83612Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/23612Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/163636Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/83636Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/43636Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/83636Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/23636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/163612Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/83612Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/43612Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/83612Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/23612Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/163636Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/83636Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/43636Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/83636Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/23636Adhesivo acrílico
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Esponja Material, detalles Neopreno Color Negro
independiente 200 psi Textura Liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico