(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lámina de espuma de neopreno - con adhesivo acrílico en ambas caras

Lámina de espuma de neopreno - con adhesivo acrílico en ambas caras

El material de espuma de neopreno es el más utilizado debido a su buen equilibrio entre resistencia al aceite, al agua y a la intemperie. Las aplicaciones comunes incluyen juntas industriales para sellar agua, aire, polvo y otros elementos ambientales, juntas de automóviles y equipos deportivos.

Tipo de célula: celda cerrada

Firmeza: Medio (9 - 13 psi)

Deflexión por compresión @25%: 13 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSANSR-401
ZUSANSR-402
ZUSANSR-403
ZUSANSR-404
ZUSANSR-405
ZUSANSR-406
ZUSANSR-407
ZUSANSR-408
ZUSANSR-409
ZUSANSR-410
ZUSANSR-411
ZUSANSR-412
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
1 Pieza(s)

51 Días

1/1612
1 Pieza(s)

13 Días

1/812
1 Pieza(s)

13 Días

3/1612
1 Pieza(s)

13 Días

1/412
1 Pieza(s)

13 Días

3/812
1 Pieza(s)

51 Días

1/212
1 Pieza(s)

81 Días

1/1624
1 Pieza(s)

81 Días

1/824
1 Pieza(s)

51 Días

3/1624
1 Pieza(s)

51 Días

1/424
1 Pieza(s)

81 Días

3/824
1 Pieza(s)

13 Días

1/224

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Esponja Cinta adhesiva con adhesivo Ancho(pulgada) 12
Material, detalles Neopreno Color Negro independiente 100 psi
Textura Liso Tipo de respaldo Adhesivo acrílico (2 lados)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico