(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillo de espuma - silicona

Anillo de espuma - silicona

Se utiliza para rellenar huecos, hacer sellos circulares o fabricar piezas redondas como espaciadores, arandelas o tapones.
La silicona es la opción preferida para aplicaciones de alta temperatura.

Tipo de célula: celda cerrada

Firmeza: Medio

Textura: texturizado

Rango de temperatura: -100° a 500°F

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSASSR-R-1
ZUSASSR-R-2
ZUSASSR-R-3
ZUSASSR-R-4
ZUSASSR-R-5
ZUSASSR-R-6
ZUSASSR-R-7
ZUSASSR-R-8
ZUSASSR-R-9
ZUSASSR-R-10
ZUSASSR-R-11
ZUSASSR-R-12
ZUSASSR-R-13
ZUSASSR-R-14
ZUSASSR-R-15
ZUSASSR-R-16
ZUSASSR-R-17
ZUSASSR-R-18
ZUSASSR-R-19
ZUSASSR-R-20
ZUSASSR-R-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(pulgada)
Diámetro interno
(pulgada)
1 Pieza(s)

51 Días

3/41/2
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/827/32
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/41
1 Pieza(s)

81 Días

1-1/21
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/41-1/16
1 Pieza(s)

13 Días

2-5/81-5/16
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-3/41-1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

21-1/2
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/42
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/22
1 Pieza(s)

51 Días

4-1/82-3/8
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-3/42-1/2
1 Pieza(s)

13 Días

32-1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

3-1/43
1 Pieza(s)

13 Días

3-1/23
1 Pieza(s)

13 Días

3-3/43-1/2
1 Pieza(s)

13 Días

43-1/2
1 Pieza(s)

51 Días

5-3/83-1/2
1 Pieza(s)

13 Días

4-1/44
1 Pieza(s)

13 Días

4-1/24
1 Pieza(s)

Presupuesto

6-7/84-1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material, detalle Caucho de silicona (SI) Longitud(pulgada) 1/8 independiente 100 psi
Color Rojo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico