(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo de espuma - EPDM

Tubo de espuma - EPDM

Se utiliza para rellenar huecos, hacer sellos circulares o fabricar piezas redondas como espaciadores, arandelas o tapones.
EPDM es la espuma más resistente a la intemperie, con una amplia gama de compatibilidad química, resistencia al vapor y buen rango de temperatura.

Tipo de célula: celda cerrada

Firmeza: Suave
Textura: Liso

Rango de temperatura: -40° a 225°F

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSAESR-T-1
ZUSAESR-T-2
ZUSAESR-T-3
ZUSAESR-T-4
ZUSAESR-T-5
ZUSAESR-T-6
ZUSAESR-T-7
ZUSAESR-T-8
ZUSAESR-T-9
ZUSAESR-T-10
ZUSAESR-T-13
ZUSAESR-T-14
ZUSAESR-T-15
ZUSAESR-T-16
ZUSAESR-T-17
ZUSAESR-T-18
ZUSAESR-T-19
ZUSAESR-T-20
ZUSAESR-T-21
ZUSAESR-T-22
ZUSAESR-T-25
ZUSAESR-T-26
ZUSAESR-T-27
ZUSAESR-T-28
ZUSAESR-T-29
ZUSAESR-T-30
ZUSAESR-T-31
ZUSAESR-T-32
ZUSAESR-T-33
ZUSAESR-T-34
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Diámetro interno
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

3/41201/4
1 Pieza(s)

13 Días

7/81203/8
1 Pieza(s)

13 Días

11201/2
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/41203/4
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/81205/8
1 Pieza(s)

13 Días

1-5/161207/8
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/21201
1 Pieza(s)

13 Días

1-3/41201-1/8
1 Pieza(s)

13 Días

1-7/81201-1/4
1 Pieza(s)

13 Días

21201-3/8
1 Pieza(s)

81 Días

3/4601/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/8603/8
1 Pieza(s)

81 Días

1-1/8605/8
1 Pieza(s)

81 Días

1601/2
1 Pieza(s)

51 Días

1-5/16607/8
1 Pieza(s)

81 Días

1-1/4603/4
1 Pieza(s)

81 Días

1-1/2601
1 Pieza(s)

81 Días

1-3/4601-1/8
1 Pieza(s)

13 Días

1-7/8601-1/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

2601-3/8
1 Pieza(s)

81 Días

3/4241/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

7/8243/8
1 Pieza(s)

81 Días

1-1/8245/8
1 Pieza(s)

51 Días

1241/2
1 Pieza(s)

51 Días

1-5/16247/8
1 Pieza(s)

51 Días

1-1/4243/4
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2241
1 Pieza(s)

81 Días

1-3/4241-1/8
1 Pieza(s)

51 Días

1-7/8241-1/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

2241-3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material, detalle Esponja de etileno (caucho sintético EPDM) independiente 85 psi Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico