(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La silicona es la opción preferida para aplicaciones de alta temperatura. Se utiliza para rellenar huecos, hacer sellos circulares o fabricar piezas redondas como espaciadores, arandelas o tapones.
Tipo de célula: celda cerrada
Firmeza: Suave
Textura: Liso
Rango de temperatura: -100° a 500°F
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material, detalle | Caucho de silicona (SI) | independiente | 200 psi | Color | Rojo |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente