(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cordón de espuma - Buna-N

Cordón de espuma - Buna-N

Los cordones de espuma Buna-N se utilizan cuando se requiere resistencia al aceite. Este material resistente también resiste el agua y los productos químicos suaves. La espuma es fácil de comprimir y se adapta a superficies irregulares.

Tipo de célula: celda cerrada

Firmeza: Medio

Textura: Liso

Rango de temperatura: -100° a 500°F

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSABSR-C-1
ZUSABSR-C-2
ZUSABSR-C-3
ZUSABSR-C-4
ZUSABSR-C-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

0.012300
1 Pieza(s)

13 Días

0.139300
1 Pieza(s)

13 Días

0.196120
1 Pieza(s)

13 Días

0.785120
1 Pieza(s)

13 Días

0.049120
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(pulgada)
Longitud
(pulgada)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material, detalle Buna-N independiente 160 psi Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico