(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cordón de espuma - silicona

Cordón de espuma - silicona

Los cordones de espuma de silicona muestran una excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, a la deformación por compresión, a los productos químicos y a la intemperie. Los cables se utilizan a menudo para rellenar huecos, canales y hacer sellos personalizados. La silicona es la opción preferida para aplicaciones de alta temperatura.

Tipo de célula: celda cerrada

Firmeza: Medio

Textura: Liso

Rango de temperatura: -100° a 500°F

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSASSR-C-6
ZUSASSR-C-7
ZUSASSR-C-8
ZUSASSR-C-9
ZUSASSR-C-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(pulgada)
1 Pieza(s)

81 Días

0.012
1 Pieza(s)

13 Días

0.028
1 Pieza(s)

81 Días

0.049
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.11
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.196

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material, detalle Caucho de silicona (SI) Longitud(pulgada) 120 independiente 100 psi
Color Rojo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico