(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cordón de espuma - neopreno

Cordón de espuma - neopreno

Los cables se utilizan a menudo para rellenar huecos, canales y hacer sellos personalizados. La espuma es fácil de comprimir y se adapta a superficies irregulares.
El neopreno es una buena opción multiusos por su equilibrio entre fuerza y ​​resistencia al aceite y a la intemperie.

Tipo de célula: celda cerrada

Firmeza: Medio

Textura: Liso

Rango de temperatura: -40° a 160°F

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA287100-3
ZUSA287100-15
ZUSA287100-30
ZUSA287100-100
ZUSA287125-3
ZUSA287125-15
ZUSA287125-30
ZUSA287125-100
ZUSA287125-300
ZUSA287187-3
ZUSA287187-15
ZUSA287187-30
ZUSA287187-100
ZUSA287187-300
ZUSA287250-3
ZUSA287250-15
ZUSA287250-30
ZUSA287250-100
ZUSA287250-300
ZUSA287312-3
ZUSA287312-15
ZUSA287312-30
ZUSA287312-100
ZUSA287312-300
ZUSA287375-3
ZUSA287375-15
ZUSA287375-30
ZUSA287375-100
ZUSA287375-300
ZUSA287500-3
ZUSA287500-15
ZUSA287500-30
ZUSA287500-100
ZUSA287500-300
ZUSA287625-3
ZUSA287625-15
ZUSA287625-30
ZUSA287625-100
ZUSA287750-3
ZUSA287750-15
ZUSA287750-30
ZUSA287750-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.78536
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.785180
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.785360
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.7851200
1 Pieza(s)

51 Días

0.01236
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.012180
1 Pieza(s)

13 Días

0.012360
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.0121200
1 Pieza(s)

51 Días

0.0123600
1 Pieza(s)

13 Días

0.02836
1 Pieza(s)

13 Días

0.028180
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.028360
1 Pieza(s)

51 Días

0.0281200
1 Pieza(s)

13 Días

0.0283600
1 Pieza(s)

13 Días

0.04936
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.049180
1 Pieza(s)

13 Días

0.049360
1 Pieza(s)

81 Días

0.0491200
1 Pieza(s)

13 Días

0.0493600
1 Pieza(s)

13 Días

0.07736
1 Pieza(s)

51 Días

0.077180
1 Pieza(s)

51 Días

0.077360
1 Pieza(s)

13 Días

0.0771200
1 Pieza(s)

13 Días

0.0773600
1 Pieza(s)

13 Días

0.1136
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.11180
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.11360
1 Pieza(s)

13 Días

0.111200
1 Pieza(s)

13 Días

0.113600
1 Pieza(s)

13 Días

0.19636
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.196180
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.196360
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.1961200
1 Pieza(s)

13 Días

0.1963600
1 Pieza(s)

51 Días

0.30736
1 Pieza(s)

81 Días

0.307180
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.307360
1 Pieza(s)

13 Días

0.3071200
1 Pieza(s)

51 Días

0.44236
1 Pieza(s)

81 Días

0.442180
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.442360
1 Pieza(s)

51 Días

0.4421200
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(pulgada)
Longitud
(pulgada)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material, detalle Neopreno independiente 100 psi Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico