(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El polipropileno es un material económico con resistencia moderada al agua y a los productos químicos.
Clasificación de resistencia a la tracción: Pobre
Clasificación de resistencia al impacto: Pobre
Clasificación de fricción: Resbaladizo
Clasificación de absorción de agua: Excelente
Dureza: RockwellM85
Densidad: 0,033 libras/cu. En.
Rango de temperatura: 0° a 180°F
Especificaciones cumplidas: FDA, UL 94 HB
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BULK-PS-PP-55
Número de Parte |
---|
BULK-PS-PP-55 |
Cargando…
Calificar; nota | Estándar |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BULK-PS-PP-55 de la serie Barra de plástico - polipropileno.
Número de Parte |
---|
BULK-PS-PP-106 |
BULK-PS-PP-108 |
BULK-PS-PP-109 |
BULK-PS-PP-550 |
BULK-PS-PP-551 |
BULK-PS-PP-552 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente