(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de plástico - polipropileno (Números de pieza)

Barra de plástico - polipropileno

El polipropileno es un material económico con resistencia moderada al agua y a los productos químicos.

Clasificación de resistencia a la tracción: Pobre

Clasificación de resistencia al impacto: Pobre

Clasificación de fricción: Resbaladizo

Clasificación de absorción de agua: Excelente

Dureza: RockwellM85

Densidad: 0,033 libras/cu. En.

Rango de temperatura: 0° a 180°F

Especificaciones cumplidas: FDA, UL 94 HB

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BULK-PS-PTFE-624

 
Número de Parte
BULK-PS-PTFE-624
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Color Length A Dimension (Inch Product) Width B Dimension (Inch Product) Plate Thickness T Dimension (Inch Product) Espesor
(pulgada)
Claridad independiente Fuerza de impacto Coeficiente de fricción Absorción de agua
1 Pieza(s)

81 Días

Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Blanco4841/81/8Opaco3000 psi3,5 pies - libras/pulg.0.070.0001

Cargando…

  1. 1

Información básica

Calificar; nota Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BULK-PS-PTFE-624 de la serie Barra de plástico - polipropileno.

Products like this...

Número de Parte
BULK-PS-PP-106
BULK-PS-PP-108
BULK-PS-PP-109
BULK-PS-PTFE-773
BULK-PS-PTFE-774
BULK-PS-PTFE-775
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Color Length A Dimension (Inch Product) Width B Dimension (Inch Product) Plate Thickness T Dimension (Inch Product) Espesor
(pulgada)
Claridad independiente Fuerza de impacto Coeficiente de fricción Absorción de agua
1 Pieza(s)

13 Días

PolipropilenoBlanco121 1/21/21/2semitransparente4200 psi1,2 pies - libras/pulg.0.50.0001
1 Pieza(s)

81 Días

PolipropilenoBlanco121 1/211semitransparente4200 psi1,2 pies - libras/pulg.0.50.0001
1 Pieza(s)

81 Días

PolipropilenoBlanco241 1/2-1/16semitransparente4200 psi1,2 pies - libras/pulg.0.50.0001
1 Pieza(s)

81 Días

Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Blanco121/21/41/4Opaco3000 psi3,5 pies - libras/pulg.0.070.0001
1 Pieza(s)

13 Días

Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Blanco241/21/41/4Opaco3000 psi3,5 pies - libras/pulg.0.070.0001
1 Pieza(s)

51 Días

Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Blanco481/21/41/4Opaco3000 psi3,5 pies - libras/pulg.0.070.0001

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico