(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Round Washer, Special Size, Special Material, No Surface Treatment【1-10,000 piezas por paquete】

Round Washer, Special Size, Special Material, No Surface Treatment

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

(i)Advertencia

  • The product images are representative only.
  • "Inner diameter d" is a positive tolerance.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSX-316-M6X30-3
WSX-316-M10X30-2
WSX-316-M13X30-2
WSX-316-M17X35-3
WSX-AL-M3X6-0.5
WSX-AL-M5X16-1
WSX-AL-M6X16-1
WSX-AL-M6X20-1
WSX-AL-M8X14-1
WSX-AL-M10X16-1
WSX-AL-M14X22-2
WSX-BR-M3X6-0.3
WSX-BR-M3X10-0.5
WSX-BR-M3X10-0.8
WSX-BR-M4X6-0.5
WSX-BR-M4X8-0.3
WSX-BR-M5X10-0.5
WSX-BR-M6X8-1
WSX-BR-M6X10-0.5
WSX-BR-M6X10-1
WSX-BR-M8X12-0.5
WSX-BR-M8X12-1
WSX-BR-M8X18-1
WSX-BR-M10X15-0.5
WSX-BR-M10X15-1
WSX-BR-M10X22-1.2
WSX-BR-M12X26-1
WSX-BR-M13X28-0.8
WSX-BR-M16X32-0.8
WSX-BR-M32X62-4.5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: Acero inoxidable O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable6.563Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero inoxidable 316] Acero inoxidable 31630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable10.5102Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero inoxidable 316] Acero inoxidable 31630

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable13.5132Caja / paquete[Acero inoxidable 316] Acero inoxidable 31630

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable17173Caja / paquete[Acero inoxidable 316] Acero inoxidable 31635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aluminio3.330.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aluminio5.551Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aluminio6.561Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aluminio6.561Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aluminio8.581Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-14
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Aluminio] Aluminio10.2101Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aluminio14.5142Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón330.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-6

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Latón330.5Caja / paquete-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón330.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón4.140.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón440.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón550.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón6.161Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón660.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón661Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón880.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón881Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón881Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón10100.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón10101Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón10.5101.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-22
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Latón12.5121Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón13.5130.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón16160.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón32324.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-62

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Tratamiento de superficies Ninguno
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico