(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Round Washer, JIS, Compact, Special Material, No Surface Treatment

Round Washer, JIS, Compact, Special Material, No Surface Treatment

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Features]
·When the counterpart is wood, use a round washer with a large outer diameter for wood to prevent depressions
[Special Material]Titanium/brass/SUS316

(i)Advertencia

  • The product images are representative only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSJS-316-M3
WSJS-316-M5
WSJS-316-M10
WSJS-BR-M2
WSJS-BR-M2.3
WSJS-BR-M3
WSJS-BR-M3.5
WSJS-BR-M4
WSJS-BR-M5
WSJS-BR-M6
WSJS-BR-M8
WSJS-BR-M10
WSJS-TI-M3
WSJS-TI-M8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Material: Acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable3.330.5[Acero inoxidable 316] Acero inoxidable 316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable5.550.8[Acero inoxidable 316] Acero inoxidable 316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable10.5101.6[Acero inoxidable 316] Acero inoxidable 316
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón2.320.4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón2.62.30.4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón3.330.5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón3.83.50.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón4.540.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón5.550.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón6.560.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón8.581.2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón10.5101.6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Titanio clase 2] Titanio3.330.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Titanio clase 2] Titanio8.581.2-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Tratamiento de superficies Ninguno
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico