(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Round Washer, JIS, Special Material, Standard Plating (Nickel/Chrome)【1-20,000 piezas por paquete】

Round Washer, JIS, Special Material, Standard Plating (Nickel/Chrome)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Features]
·When the counterpart is wood, use a round washer with a large outer diameter for wood to prevent depressions
[Special Material]Brass
[Standard Plating]Nickel plating / chrome plating

(i)Advertencia

  • The product images are representative only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSJ-BRH-M2
WSJ-BRH-M2.6
WSJ-BRH-M3
WSJ-BRH-M4
WSJ-BRH-M5
WSJ-BRH-M6
WSJ-BRH-M8
WSJ-BRH-M10
WSJ-BRH-M12
WSJ-BRN-M2
WSJ-BRN-M2.3
WSJ-BRN-M2.6
WSJ-BRN-M3
WSJ-BRN-M3.5
WSJ-BRN-M4
WSJ-BRN-M5
WSJ-BRN-M6
WSJ-BRN-M8
WSJ-BRN-M10
WSJ-BRN-M12
WSJ-BRN-M14
WSJ-BRN-M16
WSJ-BRN-M18
WSJ-BRN-M20
WSJ-BRN-M22
WSJ-BRN-M24
WSJ-BRN-M27
WSJ-BRN-M36
WSJ-BRN-M39
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)

20,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado2.320.4Caja / paqueteCromado

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10Cromado2.92.60.5Caja / paqueteCromado

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado3.330.5Caja / paqueteCromado

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado4.540.8Caja / paqueteCromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado5.550.8Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado6.561Caja / paqueteCromado

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado8.581.6Caja / paqueteCromado

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado10.5101.6Caja / paqueteCromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado12.5122.3Caja / paqueteCromado
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Niquelado2.320.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Niquelado2.62.30.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado2.92.60.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado3.330.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado3.83.50.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado4.540.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado5.550.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado6.561Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado8.581.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado10.5101.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado12.5122.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado15142.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado17162.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado19182.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado21203.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado23.5223.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado25.5244Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado28.5274Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado38365Caja / paquete[Niquelado] Niquelado

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10Niquelado41395Caja / paquete[Niquelado] Niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Latón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico