(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Round Washer, JIS, Stainless Steel, Special Plating【1-10,000 piezas por paquete】

Round Washer, JIS, Stainless Steel, Special Plating

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Features]
·When the counterpart is wood, use a round washer with a large outer diameter for wood to prevent depressions
[Material]
· Stainless steel
[Special Plating]
·Geomet treatment / Dacrotized / black paint / dark bronze color plating / painted head (white)

(i)Advertencia

  • The product images are representative only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSJ-SUSD-M8
WSJ-SUSGJB-M3
WSJ-SUSGJB-M4
WSJ-SUSGJB-M5
WSJ-SUSGJB-M6
WSJ-SUSGJB-M8
WSJ-SUSGJB-M10
WSJ-SUSGJB-M12
WSJ-SUSGJB-M16
WSJ-SUSGJB-M30
WSJ-SUSTBS-M2
WSJ-SUSTBS-M2.3
WSJ-SUSTBS-M2.6
WSJ-SUSTBS-M3
WSJ-SUSTBS-M3.5
WSJ-SUSTBS-M4
WSJ-SUSTBS-M5
WSJ-SUSTBS-M6
WSJ-SUSTBS-M8
WSJ-SUSTBS-M10
WSJ-SUSTBS-M12
WSJ-SUSTBS-M14
WSJ-SUSTBS-M16
WSJ-SUSTBS-M18
WSJ-SUSTBS-M20
WSJ-SUSTBS-M22
WSJ-SUSTHW-M4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Dacromet8.581.6Caja / paqueteDacromet
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-3.330.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-4.540.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-5.550.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-6.561Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-8.581.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-10.5101.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-12.5122.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-17162.6Caja / paquete[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemán

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-31.5304.5Caja / paquete[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pintura, revestimiento] Pintura / revestimiento2.320.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Negro pintado] Pintura negra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pintura, revestimiento] Pintura / revestimiento2.62.30.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Negro pintado] Pintura negra
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Pintura, revestimiento] Pintura / revestimiento2.92.60.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Negro pintado] Pintura negra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pintura, revestimiento] Pintura / revestimiento3.330.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Negro pintado] Pintura negra

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Pintura, revestimiento] Pintura / revestimiento3.83.50.5Caja / paquete[Negro pintado] Pintura negra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pintura, revestimiento] Pintura / revestimiento4.540.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Negro pintado] Pintura negra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pintura, revestimiento] Pintura / revestimiento5.550.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Negro pintado] Pintura negra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pintura, revestimiento] Pintura / revestimiento6.561Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Negro pintado] Pintura negra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pintura, revestimiento] Pintura / revestimiento8.581.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Negro pintado] Pintura negra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pintura, revestimiento] Pintura / revestimiento10.5101.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Negro pintado] Pintura negra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pintura, revestimiento] Pintura / revestimiento12.5122.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Negro pintado] Pintura negra

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Pintura, revestimiento] Pintura / revestimiento15142.6Caja / paquete[Negro pintado] Pintura negra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pintura, revestimiento] Pintura / revestimiento17162.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Negro pintado] Pintura negra

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Pintura, revestimiento] Pintura / revestimiento19182.6Caja / paquete[Negro pintado] Pintura negra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pintura, revestimiento] Pintura / revestimiento21203.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Negro pintado] Pintura negra

125 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Pintura, revestimiento] Pintura / revestimiento23.5223.2Caja / paquete[Negro pintado] Pintura negra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pintura, revestimiento] Pintura / revestimiento4.540.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Recubrimiento blanco] Pintura para la cabeza (blanca)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Acero inoxidable
Material: Acero inoxidable Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico