(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Round Washer, ISO, Steel, No Surface Treatment

Round Washer, ISO, Steel, No Surface Treatment

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

It is inserted between the bearing surface and tightening section when tightening machine screws or bolts. ISO standard.
[Material]
・ steel

(i)Advertencia

  • The product images are representative only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSI-ST-M2
WSI-ST-M2.5
WSI-ST-M3
WSI-ST-M4
WSI-ST-M5
WSI-ST-M6
WSI-ST-M8
WSI-ST-M10
WSI-ST-M12
WSI-ST-M14
WSI-ST-M16
WSI-ST-M18
WSI-ST-M20
WSI-ST-M22
WSI-ST-M24
WSI-ST-M27
WSI-ST-M30
WSI-ST-M33
WSI-ST-M36
WSI-ST-M39
WSI-ST-M42
WSI-ST-M45
WSI-ST-M48
WSI-ST-M52
WSI-ST-M56
WSI-ST-M60
WSI-ST-M64
WSI-ST-M68
WSI-ST-M72
WSI-ST-M76
WSI-ST-M80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[No provisto] Tela2.220.3[No provisto] Tela
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[No provisto] Tela2.72.50.5[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[No provisto] Tela3.230.5[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[No provisto] Tela4.340.8[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela5.351[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela6.461.6[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[No provisto] Tela8.481.6[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela10.5102[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[No provisto] Tela13122.5[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[No provisto] Tela15142.5[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[No provisto] Ninguno17163[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[No provisto] Tela19183[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela21203[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela23223[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela25244[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela28274[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela31304[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela34335[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[No provisto] Tela37365[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela40396[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[No provisto] Tela43427[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela46457[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela50488[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela54528[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela58569[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela62609[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela66649[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela706810[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela747210[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela787610[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela828012[No provisto] Tela

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Acero
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Material: acero Acero bajo en carbón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico