(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
It is inserted between the bearing surface and tightening section when tightening machine screws or bolts. ISO standard.
[Material]
·Steel: highly corrosion resistant hot-dip coating steel plate
[Special Plating]
·Green Chromate / dacrotized / black chromate / tin cobalt / dark bronze color plating / hot-dip galvanizing / black nickel / chromate plating / parkerizing / trivalent black / 8 micron chromate yellow
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
WSI-STC-M45
Número de Parte |
---|
WSI-STC-M45 |
Cargando…
Tipos (aplicaciones) | Arandela plana | Tipo | Arandela plana |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSI-STC-M45 de la serie ISO Standard Round Washer Steel, Special Plating.
Número de Parte |
---|
WSI-ST3B-M16 |
WSI-ST3B-M18 |
WSI-ST3B-M2 |
WSI-STC-M48 |
WSI-STC-M5 |
WSI-STC-M52 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente