(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

ISO Standard Round Washer Steel, Special Plating【1-20,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

ISO Standard Round Washer Steel, Special Plating
  • Descuento por volumen

It is inserted between the bearing surface and tightening section when tightening machine screws or bolts. ISO standard.
[Material]
·Steel: highly corrosion resistant hot-dip coating steel plate
[Special Plating]
·Green Chromate / dacrotized / black chromate / tin cobalt / dark bronze color plating / hot-dip galvanizing / black nickel / chromate plating / parkerizing / trivalent black / 8 micron chromate yellow

(i)Advertencia

  • The product images are representative only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WSI-STC-M33

Número de Parte
WSI-STC-M33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado34335Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón[Cromado] Cromado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSI-STC-M33 de la serie ISO Standard Round Washer Steel, Special Plating.

Products like this...

Número de Parte
WSI-ST3B-M16
WSI-ST3B-M18
WSI-ST3B-M2
WSI-STC-M36
WSI-STC-M39
WSI-STC-M4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Tratamiento de superficies (detalles)

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente17163Caja / paqueteAcero bajo en carbón[Cromado trivalente] Negro trivalente

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente19183Caja / paqueteAcero bajo en carbón[Cromado trivalente] Negro trivalente

20,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroCromado trivalente2.220.3Caja / paqueteAcero bajo en carbón[Cromado trivalente] Negro trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado37365Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón[Cromado] Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado40396Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón[Cromado] Cromado
1 Pieza(s)

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado4.340.8Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón[Cromado] Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico