(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

ISO Standard Round Washer Steel, Special Plating【1-20,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

ISO Standard Round Washer Steel, Special Plating
  • Descuento por volumen

It is inserted between the bearing surface and tightening section when tightening machine screws or bolts. ISO standard.
[Material]
·Steel: highly corrosion resistant hot-dip coating steel plate
[Special Plating]
·Green Chromate / dacrotized / black chromate / tin cobalt / dark bronze color plating / hot-dip galvanizing / black nickel / chromate plating / parkerizing / trivalent black / 8 micron chromate yellow

(i)Advertencia

  • The product images are representative only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSI-STC-M10
WSI-STCB-M10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado10.5102Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón[Cromado] Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado10.5102Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón[Cromado] Cromato negro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico