(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Round Washer, ISO, Compact, Steel, Without Surface Treatment【1-20,000 piezas por paquete】 (WSIS-ST-M2)

Round Washer, ISO, Compact, Steel, Without Surface Treatment WSIS-ST-M2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Features]
·When the counterpart is wood, use a round washer with a large outer diameter for wood to prevent depressions
[Material]
・ steel

(i)Advertencia

  • The product images are representative only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WSIS-ST-M2

Número de Parte
WSIS-ST-M2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas

20,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.220.3Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Acero
Tratamiento de superficies Tela Material: acero Acero bajo en carbón Tratamiento de superficies (detalles) Tela

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSIS-ST-M2 de la serie Round Washer, ISO, Compact, Steel, Without Surface Treatment.

Products like this...

Número de Parte
WSIS-ST-M14
WSIS-ST-M16
WSIS-ST-M18
WSIS-ST-M2.3
WSIS-ST-M2.5
WSIS-ST-M2.6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015142.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017163Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019183Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

20,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.52.30.5Caja / paquete

20,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.72.50.5Caja / paquete

20,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.82.60.5Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico