(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Combinación de aire, filtro de aire + regulador + lubricador, AC20-D a AC60-D

Combinación de aire, filtro de aire + regulador + lubricador, AC20-D a AC60-D

[Características]
· Visibilidad mejorada y resistencia ambiental
· Forma de mango fácil de operar
· Garantizar la compatibilidad
· Ahorro de espacio / reducción de horas de mano de obra de tuberías

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre especificaciones y materiales.
  • Las imágenes del producto son solo representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AC20-N02E-Z-D
AC30-03CE-D
AC40-04CE-D
AC40-N04E-Z-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del puerto Protector de caja Drenar polla Tamaño del cuerpo Unidad de presión
1 Pieza(s)

Presupuesto

NPT1/4Ninguno[Manual] Manual20Notación de unidades de producto.: psi,°F,notación de unidad de manómetro: psi (También se muestra MPa)
1 Pieza(s)

Presupuesto

Rc3/8Presencia[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje30Notación de unidades de producto.: MPa,°C,notación de unidad de manómetro: MPa
1 Pieza(s)

Presupuesto

Rc1/2Presencia[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje40Notación de unidades de producto.: MPa,°C,notación de unidad de manómetro: MPa
1 Pieza(s)

3 Días

NPT1/2Presencia[Manual] Manual40Notación de unidades de producto.: psi,°F,notación de unidad de manómetro: psi (También se muestra MPa)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Combinación de unidad reguladora Filtro de aire + regulador + lubricador Clasificación de filtro 5μm Entorno operativo Herramientas neumáticas
Calidad del aire comprimido Aire seco general Material de la caja Caja de policarbonato Estructura de escape Tipo de alivio
Dirección del flujo IKOU Manómetro Manómetro de tipo cuadrado insertado (con indicador de límite) Interruptor de presión Ninguno
Válvula de conexión de alivio de presión residual de 3 puertos Ninguno Configurar presión 0.05 a 0.85 MPa Salida de drenaje Con grifo de drenaje
Salida de descarga de aceite lubricante Sin grifo de drenaje Hecho a pedido especificaciones Ninguno Tipo Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico