(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cojinetes esféricos - abiertos, alta desalineación, serie BH--L, pulgadas

Cojinetes esféricos - abiertos, alta desalineación, serie BH--L, pulgadas

Debido a la mayor sección transversal del anillo interior, la serie BH-L es capaz de sufrir una mayor desalineación. Disponible en diseños abiertos o sellados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado




Número de Parte
BH2024L
BH2428L
BH2832L
BH3236L
BH3640L
BH4044L
BH4448L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
Capacidad de carga estática radial
(N)
Capacidad de carga básica
(kN)
Ángulo de inclinación permitido
(deg)
1 Pieza(s)

9 Días

1,25 pulgadas3772079415
1 Pieza(s)

86 Días

1,5 pulgadas51332212814
1 Pieza(s)

86 Días

1,75 pulgadas67123316814
1 Pieza(s)

12 Días

2 pulgadas84960621214
1 Pieza(s)

12 Días

2,25 pulgadas104755126214
1 Pieza(s)

86 Días

2,5 pulgadas126773731714
1 Pieza(s)

9 Días

2,75 pulgadas151016437714

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodamiento esférico Tipo de rodamiento esférico Estándar Material del rodamiento Acero
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -52:: 177 Método de lubricación Lubricación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico