(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cojinetes esféricos - sellados, radiales, serie B--LSS, pulgadas

Cojinetes esféricos - sellados, radiales, serie B--LSS, pulgadas

La serie B-LSS está diseñada para soportar cargas radiales pesadas bajo desalineación. Estos rodamientos también poseen una capacidad de carga de empuje moderada. Son no separables con un solo anillo exterior fracturado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado



Número de Parte
B12LSS
B14LSS
B16LSS
B20LSS
B22LSS
B24LSS
B28LSS
B32LSS
B36LSS
B40LSS
B44LSS
B48LSS
B52LSS
B56LSS
B60LSS
B64LSS
B729LSS
B809LSS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
Capacidad de carga estática radial
(N)
Capacidad de carga básica
(kN)
1 Pieza(s)

9 Días

0,75 pulgadas9430224
1 Pieza(s)

12 Días

0,88 pulgadas12810832
1 Pieza(s)

9 Días

1 pulgada16769742
1 Pieza(s)

9 Días

1,25 pulgadas26155465
1 Pieza(s)

9 Días

1,38 pulgadas31048477
1 Pieza(s)

9 Días

1,5 pulgadas37720794
1 Pieza(s)

9 Días

1,75 pulgadas513322128
1 Pieza(s)

9 Días

2 pulgadas671233168
1 Pieza(s)

12 Días

2,25 pulgadas849606212
1 Pieza(s)

9 Días

2,5 pulgadas1047551262
1 Pieza(s)

86 Días

2,75 pulgadas1267737317
1 Pieza(s)

9 Días

3 pulgadas1510164377
1 Pieza(s)

86 Días

3,25 pulgadas1773497443
1 Pieza(s)

12 Días

3,5 pulgadas2059517515
1 Pieza(s)

86 Días

3,75 pulgadas2359325590
1 Pieza(s)

9 Días

4 pulgadas2685378671
1 Pieza(s)

86 Días

4,5 pulgadas3401983850
1 Pieza(s)

12 Días

5 pulgadas41973221049

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodamiento esférico Tipo de rodamiento esférico Estándar Material del rodamiento Acero
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40:: 122 Ángulo de inclinación permitido(deg) 7 Método de lubricación Lubricación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico