(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La rótula esférica RBC QuadLube® se fabrica con las mismas dimensiones envolventes que las rótulas esféricas estándar en pulgadas y métricas. El sistema de lubricación contiene cuatro ranuras circulares mecanizadas con precisión en la superficie esférica del anillo interior. Cada ranura circular está conectada por una ranura de lubricación alrededor de la circunferencia del anillo interior. El rodamiento está empaquetado con grasa de molibdeno EP y está sellado con sellos de contacto de labios para retención de grasa.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
B12LSSQ |
B14LSSQ |
B16LSSQ |
B20LSSQ |
B22LSSQ |
B24LSSQ |
B28LSSQ |
B32LSSQ |
B40LSSQ |
B48LSSQ |
B52LSSQ |
B56LSSQ |
B60LSSQ |
B64LSSQ |
B729LSSQ |
B809LSSQ |
B969LSSQ |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Rodamiento esférico | Tipo de rodamiento esférico | Estándar | Material del rodamiento | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -40:: 122 | Ángulo de inclinación permitido(deg) | 7 | Método de lubricación | Lubricación |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente