(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamiento axial de rodillos cónicos - medidas en pulgadas, serie TRTB

Rodamiento axial de rodillos cónicos - medidas en pulgadas, serie TRTB

Los rodamientos axiales cónicos RBC se utilizan en aplicaciones donde hay cargas pesadas. Los rodamientos axiales cónicos RBC ofrecen:

· Las versiones selladas donde la lubricación es problemática o hay limitaciones de espacio no ofrecen el lujo de un sello de eje

· Versiones sin sellar disponibles

· Caja de acero carburizado de calidad para rodamientos.

· El tamaño varía de 1 pulgada a 3 pulgadas de diámetro interior

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRTB1011
TRTB1120
TRTB441
TRTB511
TRTB611
TRTB661
TRTB691
TRTB711
TRTB811
TRTB911
TRTB911A
TRTB921
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Anchura
(pulgada)
1 Pieza(s)

46 Días

10 pulgadas21,25 pulgadas5186601193007404.63
1 Pieza(s)

12 Días

11 pulgadas23,75 pulgadas7072638311374005.38
1 Pieza(s)

12 Días

4,4 pulgadas8,8 pulgadas116987737453842.2
1 Pieza(s)

12 Días

5 pulgadas10,5 pulgadas141452847417812.32
1 Pieza(s)

16 Días

6 pulgadas12,5 pulgadas194386366767482.75
1 Pieza(s)

12 Días

6,63 pulgadas12 pulgadas169031657559712.75
1 Pieza(s)

46 Días

6,88 pulgadas14,26 pulgadas256216389186413.25
1 Pieza(s)

46 Días

7 pulgadas14,5 pulgadas261109391543963.25
1 Pieza(s)

12 Días

8 pulgadas16,5 pulgadas3216049115341833.63
1 Pieza(s)

12 Días

9 pulgadas19 pulgadas4181308153151534.13
1 Pieza(s)

46 Días

9,25 pulgadas19 pulgadas4181308153151534.13
1 Pieza(s)

12 Días

9,25 pulgadas21,5 pulgadas5800453196921815

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dirección de carga Empuje Material del anillo interno / externo Acero Anillo exterior Sin anillo exterior
Material del elemento rodante Acero Tipo de retenedor Jaulas Sólidas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico